Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990860946
EAN:
4031582400519
Broj proizvoda:
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, u automobils...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, u automobilskom OEM sektoru, kod proizvodnih i platformskih kolica te u transportnoj opremi. Montažni deo proizvoda izveden je kao pravougaona ploča koja omogućava jednostavno pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište sklopa za okretanje oslanja se na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće, što obezbeđuje stabilnost i ravnomerno okretanje pri promeni smera. Samo kućište izrađeno je od čeličnog lima, veoma težak. Točak prečnika 250 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana, a telo točka od aluminijuma. Ukupna visina sklopa iznosi 290 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 1600 kg. Dinamičko opterećenje iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h. Sve vrednosti su navedene u skladu sa važećim jedinicama mere: milimetri (mm) za dimenzije, kilogrami (kg) za opterećenja i kilometri na čas (km/h) za brzinu.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca