Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990860948
EAN:
4031582399875
Broj proizvoda:
4681IFP250P63 lever-XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom za ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom za montažu, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, sa dve trke za loptu koje su ojačane ili od nehrđajućeg čelika, čime se osigurava dugotrajna stabilnost i otpornost na koroziju. Točak ima prečnik od 250 mm i izrađen je sa elastičnom gumom, neobeleženom, vulkanizovanom treadom, što garantuje pouzdanu adheziju i otpornost na habanje. Precizni kuglicni ležaj omogućava glatko i tiho okretanje točka. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h i 500 kg pri brzini od 4 km/h. Zeta je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi sigurnosti i pouzdanosti.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca