Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i na opremi za aerodrome, zatim u automobilskoj industriji (OEM), kod proizvodnih i platformskih kolica te u transportnoj opremi. Pričvršćivanje na nosivu konstrukciju ostvaruje se preko pravougaone ploče, što obezbeđuje stabilan i ravnomeran oslonac. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, a okretni deo oslonjen je na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 250 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem i elastičnom gumom crne boje, vulkanizovanom na telo od aluminijuma, pri čemu kombinacija aluminijumskog tela i elastične gume doprinosi maloj masi i prigušenju vibracija pri kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm. Statičko opterećenje je 1000 kg. Dinamičko opterećenje iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 500 kg pri brzini od 4 km/h. Navedene vrednosti dinamičkog opterećenja važe pri odgovarajućim brzinama kretanja, dok statičko opterećenje predstavlja nosivost pri mirovanju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
S4 broj materijala
990860949
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Sveukupna visina
290 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
4.89 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
230 mm
ofset
55 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost na koroziju, dok je gazni sloj od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za maksimalnu trajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Statička nosivost tocka je 1000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h i 500 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Elastech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
pribor
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za primenu na točkovima, dizajniran sa fokusom na pouzdanost i funkcionalnost u industrijskih okruženjima. Ovaj pribor ima masu od 0,27 kg, što ga čini laganim i pogodnim za integraciju u različite sisteme točkova bez značajnog povećanja ukupne težine. Konstruisan je prema visokim tehničkim standardima kako bi zadovoljio zahteve modernih industrijskih primena, pružajući optimalnu performansu i dugotrajnost. Puretech pribor je idealan izbor za inženjere koji traže pouzdano rešenje za poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti točkova u zahtevnim radnim uslovima.