Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838221
EAN:
4031582367034
Broj proizvoda:
9681SFP200P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika od limova, težak, sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina 245 mm. Dinamička nosivost je 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 500 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1000 kg. Primenjuje se u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, u proizvodnim i platformskim kolicima, te u teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije