Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400601
Broj proizvoda:
4681UOP200P63 XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom O...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se vrši pomoću pravougaone ploče. Kućište okretnog ležaja ima dve trke za kuglice, koje su ojačane ili nerđajuće, i izrađeno je od čeličnog lima veoma velike težine. Točak prečnika 200 mm ima telo od poliamida, dok je gazeća površina identična materijalu tela točka. Točak je oslonjen na precizni kuglični ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 1600 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca