Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primena. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite platforme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu čvrstoću i trajnost, dok je okretni ležaj konstruisan sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće izvedbe, što garantuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 200 mm sa preciznim kuglicnim ležajem i trčnom površinom od polietrana, livenog, što omogućava tiho i efikasno kretanje sa minimalnom bučnošću. Telo točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža otpornost na habanje i hemijske uticaje. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h i 500 kg pri brzini od 4 km/h. Zeta je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju, opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4681UAP200P63
EAN
4031582399905
S4 broj materijala
990862670
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
3.58 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
230 mm
ofset
55 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za primenu na točkovima, dizajniran sa fokusom na pouzdanost i funkcionalnost u industrijskih okruženjima. Ovaj pribor ima masu od 0,27 kg, što ga čini laganim i pogodnim za integraciju u različite sisteme točkova bez značajnog povećanja ukupne težine. Konstruisan je prema visokim tehničkim standardima kako bi zadovoljio zahteve modernih industrijskih primena, pružajući optimalnu performansu i dugotrajnost. Puretech pribor je idealan izbor za inženjere koji traže pouzdano rešenje za poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti točkova u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 200 mm
Okretanje Tocak 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Okretanje Tocak Zeta predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog tipa, opremljeno sa dva trke za loptu, ojačano ili nerđajući ležištem za okretanje koje obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Točak je konstruisan sa telom od poliamida i gazećom površinom od poliuretana, livenog tipa, dok precizni kuglični ležaj garantuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1000 kg. Proizvod je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma težak, sa ojačanim ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok je ležaj precizini kuglični ležaj sa prečnikom od 200 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamički nosivost je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1000 kg. Proizvod je namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varijante
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 200 mm i izrađen je od polietrana, livenog, što mu daje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Ležaj je precizni kuglicni lezaj koji omogućava glatko i pouzdano okretanje točka. Telo točka je napravljeno od poliamida, materijala koji pruža kombinaciju laganosti i mehaničke čvrstoće. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Zeta točak ima statičku nosivost od 1000 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h i 500 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u primeni zavisno od brzine kretanja. Proizvod je posebno namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i trajnosti.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

Zeta reverse je Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom sa Pravougaona ploča kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od Čelični list, veoma težak materijala i opremljeno je sa Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamid materijala sa Poliuretan, liveno gaznom površinom i precizini kuglicni ležaj sistemom ležajeva, prečnik točka iznosi 200 mm. Ukupna visina proizvoda je 240 mm. Dinamička nosivost iznosi 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1000 kg. Proizvod je namenjen za primenu u Vazduhoplovna industrija, oprema za aerodrome, Automobilski OEM, Proizvodna i platformska kolica i Transportna oprema sektorima.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverse predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica i usmerena kočnica napunjenom oprugom, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležištem za okretanje koje sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem, sa prečnikom od 200 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1000 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg