Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pričvršćivanje se vrši preko pravougaone ploče koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe, što obezbeđuje stabilno i precizno okretanje točka. Točak prečnika 200 mm ima precizni kuglični ležaj koji smanjuje trenje i omogućava glatko kretanje pod opterećenjem. Gazeća površina je od liveno poliuretana, a telo točka je izrađeno od aluminijuma, što spaja nisku masu i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Statička nosivost iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4681ITP200P63 FlatXL
EAN
4031582400489
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Sveukupna visina
240 mm
Temperaturni opseg (Minimalno)
-0.33 °C
Ukupna težina
3.71 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
230 mm
ofset
55 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za primenu na točkovima, dizajniran sa fokusom na pouzdanost i funkcionalnost u industrijskih okruženjima. Ovaj pribor ima masu od 0,27 kg, što ga čini laganim i pogodnim za integraciju u različite sisteme točkova bez značajnog povećanja ukupne težine. Konstruisan je prema visokim tehničkim standardima kako bi zadovoljio zahteve modernih industrijskih primena, pružajući optimalnu performansu i dugotrajnost. Puretech pribor je idealan izbor za inženjere koji traže pouzdano rešenje za poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti točkova u zahtevnim radnim uslovima.