Okreni Tocak sa usmerena kocnica 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399868
Broj proizvoda:
4681IFP200P63 XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, aut...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen zahtevnim primenama u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilan i pouzdan oslonac na nosećoj konstrukciji. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, veoma teškog tipa, što obezbeđuje visoku mehaničku otpornost i krutost. Okretni deo kućišta oslanja se na dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe, koje omogućavaju glatko i precizno okretanje. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina od elastične gume, neobeležene, vulkanizovane, koja se vezuje za telo točka izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina točka iznosi 240 mm. Statičko opterećenje iznosi 900 kg. Dinamičko opterećenje iznosi 360 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 450 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca