Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teška konstrukcije, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu. Točak prečnika 160 mm ima telo od poliamida teškog, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a ležaj je precizni kuglični ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 800 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 640 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1600 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 4 km/h
800 kg
Nosivost na 6 km/h
640 kg
Statički Nosivost
1600 kg
Sveukupna visina
200 mm
Temperaturni opseg (Minimalno)
-0.5 °C
Ukupna težina
3.31 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
230 mm
ofset
55 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech Tocak je industrijski točak namenjen upotrebi u kastorima, sa prečnikom od 160 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo točka je izrađeno od poliamida težak, što obezbeđuje otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 20 mm, dok je dužina glavčine 60 mm. Kapacitet opterećenja točka je statički 1700 kg, a dinamički kapacitet iznosi 850 kg pri brzini od 6 km/h ili 1020 kg pri brzini od 4 km/h. Gazni sloj je identičan sa telom točka, što omogućava ravnomernu distribuciju opterećenja i optimalne performanse u transportnim aplikacijama.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
pribor
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za primenu na točkovima, dizajniran sa fokusom na pouzdanost i funkcionalnost u industrijskih okruženjima. Ovaj pribor ima masu od 0,27 kg, što ga čini laganim i pogodnim za integraciju u različite sisteme točkova bez značajnog povećanja ukupne težine. Konstruisan je prema visokim tehničkim standardima kako bi zadovoljio zahteve modernih industrijskih primena, pružajući optimalnu performansu i dugotrajnost. Puretech pribor je idealan izbor za inženjere koji traže pouzdano rešenje za poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti točkova u zahtevnim radnim uslovima.