Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400465
Broj proizvoda:
4681ITP160P63 SH80XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, u automobilskoj ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, u automobilskoj industriji (OEM), kao i u proizvodnim i platformskim kolicima i transportnoj opremi. Vezni deo proizvoda je izveden kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i u sebi sadrži okretni ležaj sa dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 160 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, a telo točka od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što predstavlja ključni gabaritni parametar pri projektovanju ugradnje. Statičko nosivo opterećenje iznosi 1100 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 440 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 550 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca