Okreni Tocak sa usmerena kocnica 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Broj proizvoda:
4681ITP160P63 FlatXL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Montažni element je pravougaona ploča. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, a okretni ležišni sklop čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 160 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, ima gazeću površinu od liveng poliuretana i telo od aluminijuma. Konstrukcija je projektovana za pouzdan rad u zahtevnim industrijskim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statička nosivost iznosi 1600 kg, dok dinamička nosivost iznosi 640 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 800 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca