Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Broj proizvoda:
6941UFP150R05-28 white
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Forma je okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od cink...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Forma je okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala i sadrži precizini kuglicni lezaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Tocak se sastoji od poliamid tela sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj i vulkanizovanoj, dok je ležaj točka takođe precizini kuglicni lezaj. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 205 mm. Dinamička nosivost tocka je 135 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj tocak je posebno dizajniran za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, kolica za lekove, medicinska kolica i ultrazvučne aparate.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika