Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Forma je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, prečnika 150 mm, sa preciznim kugličnim ležajem. Ukupna visina proizvoda iznosi 176 mm. Dinamička nosivost je 135 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za primenu na anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skeneri, MRI, rendgen aparatima, kolicima za lekove, medicinskim kolicima i ultrazvučnim aparatima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
135 kg
Sveukupna visina
176 mm
Opseg temperature (maksimalni)
120 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-18 °C
Naziv proizvoda
Forma
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
10.7 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
73 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
45 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
43 mm
Dužina ploče
92 mm
Širina ploče
64 mm
Housing
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
ofset
57 mm
okretni radijus
137 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
60 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
18 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije