Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Levina
EAN:
4031582363654
Broj proizvoda:
5371UAP150P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Levina je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 190 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije