Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje točka. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izveden kao precizni kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visota konstrukcije je 185 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2471UAP150P50
EAN
4031582301519
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
185 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
36 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
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
Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 150 mm
Fiksni Tocak 150 mm
Agila
2478UAP150P50

Fiksni točak Agila predstavlja profesionalno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine što obezbeđuje optimalnu kombinaciju čvrstoće i težine konstrukcije. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je opremlijen preciznim kugličnim ležajem za glatko kotrljanje i dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visota konstrukcije je 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske aplikacije gde su potrebne pouzdanost i stabilnost tokom rada.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Agila
2470UAP150P50

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje kategorije i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
2477UAP150P50

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom ležaja koji koristi dve lopte za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok se za ležaj koristi precizini kuglični ležaj sa prečnikom točka od 150 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg