Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Kappa
Broj porudžbine:
990838191
EAN:
4031582366143
Broj proizvoda:
9681IFP125P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa il...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa okretnim ležajem koji se sastoji od dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastična guma, neobeleženа, vulkanizovana, i opremljen je precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 170 mm. Dinamički nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim nosivošću od 600 kg. Proizvod je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvođu keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije