Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Forma je okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala i sadrži precizini kuglicni lezaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, dok je ležaj točka takođe precizini kuglicni lezaj sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 190 mm. Dinamička nosivost tocka je 125 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj tocak je posebno dizajniran za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, kolica za lekove, medicinska kolica i ultrazvučne aparate.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
6941UFP125R05-28 grey
EAN
4031582476514
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
125 kg
Sveukupna visina
190 mm
Opseg temperature (maksimalni)
120 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-18 °C
Naziv proizvoda
Forma
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
ofset
41 mm
okretni radijus
109 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
60 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
18 mm
Prečnik
125 mm
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika