Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Forma je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od cink-di-kasting/aluminijum materijala i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 166 mm. Dinamička nosivost točka je 125 kg pri brzini od 3 km/h. Ovaj točak je posebno dizajniran za medicinsku opremu i nalazi primenu kod anestezioloških kolica, C-lukova, CT skenera, MRI i rendgen uređaja, kolica za lekove, medicinskih kolica i ultrazvučnih aparata.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
125 kg
Sveukupna visina
166 mm
Opseg temperature (maksimalni)
120 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-18 °C
Naziv proizvoda
Forma
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
10.7 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
73 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
45 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
43 mm
Dužina ploče
92 mm
Širina ploče
64 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Cink-di-kasting / Aluminijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
ofset
41 mm
okretni radijus
117 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
60 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
18 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika