Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
Broj porudžbine:
990770116
EAN:
4031582369229
Broj proizvoda:
5941UAP125P30-11 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama. Točak je opremljen otvoro...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava sigurnu i fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, a opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 milimetara sa treadom od livenog poliuretana, što osigurava izuzetnu trajnost i tihu vožnju na različitim površinama, dok je i sam točak opremljen preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 milimetra, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 260 kilograma i dinamički kapacitet od 130 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Linea je idealan za anesteziolška kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.