Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582360202
Broj proizvoda:
5941UAC125P30-13 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u medicinskim, bolničkim i kancelarijskim sistemima sa pokretn...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u medicinskim, bolničkim i kancelarijskim sistemima sa pokretnim nosačima. Pričvršćivanje se vrši pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu montažu na postolje ili šasiju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je smešten precizni kuglični ležaj za okretanje točka, čime se obezbeđuje stabilno vođenje. Točak prečnika 125 mm ima gazeću površinu od poliuretana, liveno, dok je njegovo telo izrađeno od poliamida, a osovinski ležaj je precizni kuglični ležaj, nerđajući. Ukupna visina točka iznosi 143 mm, a prečnik točka je 125 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 260 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 130 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano