Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Levina stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni ležaj za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom, dok klizni ležaj, nerdjajuci obezbeđuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 161 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za medicinske i profesionalne primene uključujući anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučni aparati, respiratori i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5381PJM125P30-11 XL
EAN
4031582382037
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.59 kg
Naziv proizvoda
Levina stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38.5 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj, nerdjajuci

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Priključak protiv uvrtanja
Zaštita od uvrtanja za točkiće sa blokadom pravca