Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Levina stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica sa otvor za vijak kao tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od poliamid materijala i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretnim lezajem. Tocak ima telo od polipropilen materijala sa gaznom povrsinom od termoplasticna guma, dok je lezaj tocka precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 161 mm. Dinamicka nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u medicinskim ustanovama i profesionalnim okruzenjima, ukljucujuci anestezioloska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen aparate, ketering kolica, kompjutere na tockicima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, staracke domove, medicinska kolica, ultrazvucne aparate, respiratore i profesionalna kolica za ciscenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5381PJC125P30-13 XL
EAN
4031582382105
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.6 kg
Naziv proizvoda
Levina stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38.5 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Priključak protiv uvrtanja
Zaštita od uvrtanja za točkiće sa blokadom pravca