Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Levina je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim lezajem koji omogucava glatko okretanje. Tocak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplasticnom gumom kao gaznom povrsinom, dok se koristi klizni lezaj za rotaciju tocka. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 161 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za medicinsku opremu kao sto su anesteziološki kolica, bolnicki kreveti, dijalizna kolica, medicinska kolica, ultravucni aparati i respiratori, kao i za profesionalna kolica za ciscenje, kupovna kolica, namestaj za prodavnice i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5371PJO125P30-13 XL
EAN
4031582382143
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.52 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
260 mm
ofset
38.5 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Priključak protiv uvrtanja
Zaštita od uvrtanja za točkiće sa blokadom pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Levina
5377PJO125P30-13 XL

Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i mehaničko opterećenje, dok je opremljeno sa dva lopte kao sistem okretnog ležaja, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što garantuje dugotrajnost i tihu operaciju čak i pri intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za različite mobilne sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u medicinskim kolima, bolničkim krevetima za negu, ketering kolima, dijaliznim kolima, profesionalnim kolima za čišćenje, kupovnim kolima, radnim klupama i drugim specijalizovanim mobilnim platformama u bolnicama, staračkim domovima i komercijalnim okruženjima.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg