Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Levina
EAN:
4031582362923
Broj proizvoda:
5371PIP125P51
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ugrađen precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota proizvoda je 165 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije