Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071YGP125R05-22x40
EAN
4031582354928
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 200 mm
Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
3477PIJ200P63

Alpha okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sistemom okretanja sa dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 200 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao precizni kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, kontejnere, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za otpad i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077YGP125R05-22x40

Galea je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen stablo, okrugla tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od poliamida sa dva lopte kao okretnim lezajem koji omogucava glatko okretanje. Tocak ima telo od polipropilen, elektricni provodnik materijala sa gaznom povrsinom od termoplasticna guma, elektricna provodljivost, dok je opremljen precizini kuglicni lezaj lezajem za optimalne performanse. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamicki nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u bolnicki kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i stolice za tusiranje gde su potrebni pouzdanost i elektricna provodljivost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg