Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582354256
Broj proizvoda:
5071YGP125P30-12
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdanost. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu, što omogućava sigurno i stabilno pričvršćivanje na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi sistem ležaja sa dve lopte za okretanje, što obezbeđuje glatko i dugotrajno funkcionisanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što čini ovaj tocak pogodnim za antistatičke primene. Precizni kuglični ležaj obezbeđuje optimalne performanse tokom rada. Tocak ima prečnik od 125 mm, dok je ukupna visota 162 mm. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Idealan je za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)