Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582399813
Broj proizvoda:
5071YGH125P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji se montira pomoću pravougaone ploče za jednostavnu instalaciju. Kućište je izrađe...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji se montira pomoću pravougaone ploče za jednostavnu instalaciju. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što čini ovaj točak pogodnim za antistatičke primene. Ležaj je kliznog tipa što omogućava dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota komponente je 159 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)