Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa preciznim upravljanjem. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu koji obezbeđuje pouzdano pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje i dugotrajnu upotrebu. Tocak se sastoji od tela od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, sa kliznim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Idealan je za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5071YGH125P30-12
EAN
4031582353853
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
12 mm
Kućište
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
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
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Galea
5070YGH125P30-12

Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju električnu provodljivost i pouzdanost. Oprema se otvorom za vijak koji omogućava jednostavno i sigurno montiranje na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnost. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa električnom provodljivošću i gazne površine od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je ležaj točka klizni tip. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota konstrukcije je 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Idealno je za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.

125 mm
162 mm
Lako opterećenje
125 mm
162 mm
Lako opterećenje
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

Galea je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pricvrscivanje. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretni lezaj koji omogucava glatko okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena koji je električni provodnik, dok je gazna povrsina izrađena od termoplasticne gume sa elektricnom provodljivoscu, a koristi klizni lezaj za rotaciju. Precnik tocka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 162 mm. Dinamicka nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a staticka nosivost doseze 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u bolnickkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tusiranje gde su elektricna provodljivost i pouzdanost kljucni zahtevi.

125 mm
162 mm
Lako opterećenje
125 mm
162 mm
Lako opterećenje