Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen ugradnji na opremu za negu i transport, a sastoji se od pravougaone ploče za pričvršćivanje, kućišta sa okretnim ležajem i točka prečnika 125 mm. Pravougaona ploča služi za sigurnu montažu točka na nosivu konstrukciju i obezbeđuje stabilan oslonac pri opterećenju. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima telo od polipropilena i precizni kuglični ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm, a prečnik točka 125 mm. Statičko opterećenje nosivosti iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg. Primenjuje se kod bolničkih kreveta za negu, kolica za ketering i sistema za distribuciju obroka te stolica za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071PJP125P60-90x70
EAN
4031582367959
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.57 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Galea
5070PJP125P60-90x70

Okretanje Tocak Galea je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji omogućava jednostavno i pouzdano pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi dve lopte kao okretni ležaj što obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnost. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje gde su potrebne pouzdanost i lako manevriranje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za pokretne uređaje i sisteme sa zahtevom za pouzdanim kretanjem. Pričvršćivanje se vrši pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu ugradnju na nosivu konstrukciju uz pouzdan prenos opterećenja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno ležajem tipa dve lopte za precizno zakretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima telo od polipropilena i precizni kuglični ležaj za lako kretanje. Gazeća površina je izrađena od termoplastične gume. Ukupna visina točka iznosi 163 mm, što je važno pri projektovanju ugradnih otvora i dimenzionisanju okvira. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Primena: bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka te stolice za tuširanje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg