Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za ugradnju u medicinsku i uslužnu opremu gde su potrebni stabilnost i lako upravljanje. Kao element za povezivanje koristi se stablo, okrugle izvedbe, koje omogućava jednostavnu montažu na nosač i pouzdan prenos opterećenja na konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida, a u njemu je ugrađen okretni ležaj tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko zakretanje točka oko vertikalne ose pri promeni smera kretanja. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, gazeći sloj je izrađen od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju i proveri slobodnog hoda. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je predviđen za bolničke krevete za negu, Ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka te za stolice za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)