Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582399790
Broj proizvoda:
5071PIO125P51
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi ležište sa dve lopte za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 125 mm. Ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamički nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)