Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582399783
Broj proizvoda:
5071PIO125P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 159 mm. Dinamički nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje gde su potrebni pouzdanost i tiha rada.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)