Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Montažni deo je izveden kao pravougaona ploča za pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište čini dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, a izrađeno je od čeličnog lima, veoma teškog, što obezbeđuje visoku krutost i otpornost na opterećenja. Točak prečnika 125 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, dok su gazeća površina i telo točka izrađeni od identičnog materijala, pri čemu je telo od teškog poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 164 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 1400 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 560 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 700 kg pri brzini od 4 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4681TOP125P63 XL
EAN
4031582400540
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 4 km/h
700 kg
Nosivost na 6 km/h
560 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Sveukupna visina
164 mm
Temperaturni opseg (Minimalno)
-0.5 °C
Ukupna težina
2.83 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
230 mm
ofset
55 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za primenu na točkovima, dizajniran sa fokusom na pouzdanost i funkcionalnost u industrijskih okruženjima. Ovaj pribor ima masu od 0,27 kg, što ga čini laganim i pogodnim za integraciju u različite sisteme točkova bez značajnog povećanja ukupne težine. Konstruisan je prema visokim tehničkim standardima kako bi zadovoljio zahteve modernih industrijskih primena, pružajući optimalnu performansu i dugotrajnost. Puretech pribor je idealan izbor za inženjere koji traže pouzdano rešenje za poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti točkova u zahtevnim radnim uslovima.