Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400526
Broj proizvoda:
4681TOO125P63 XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teška konstrukcije, sa ojačanim ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće izvedbe. Točak je proizveden od poliamida teška kategorije sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, opremljen kliznim ležajem i ima prečnik od 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 164 mm. Dinamička nosivost je 700 kg pri brzini od 4 km/h odnosno 560 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1400 kg. Proizvod je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije