Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400434
Broj proizvoda:
4681ITP125P63 SH80XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite platforme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Kućište sadrži dve trke za loptu sa ojačanom ili nerđajućom izvedbom, što omogućava glatko i precizno okretanje točka. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od livene poliuretane, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Precizni kuglicni ležaj osigurava dugovečnost i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda je 164 mm. Proizvod ima statičku nosivost od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primjene. Dinamička nosivost iznosi 320 kg pri brzini od 6 km/h i 400 kg pri brzini od 4 km/h. Zeta točak je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi kvalitete i pouzdanosti.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
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
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca