Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Broj proizvoda:
4681ITP125P63 FlatXL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom za ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom za montažu, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različitim vrstama opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teške konstrukcije, sa dve trke za loptu koje su ojačane ili od nehrđajućeg čelika, što osigurava dugoročnu stabilnost i otpornost na koroziju. Točak ima prečnik od 125 mm sa preciznim kuglicnim ležajem i površinom od livene poliuretane, što garantuje glatko kretanje i pouzdanu funkcionalnost. Ukupna visina proizvoda je 164 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h i 500 kg pri brzini od 4 km/h. Zeta je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca