Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležajem koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajući. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 600 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Nosivost na 6 km/h
240 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
164 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.93 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
230 mm
ofset
55 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za primenu na točkovima, dizajniran sa fokusom na pouzdanost i funkcionalnost u industrijskih okruženjima. Ovaj pribor ima masu od 0,27 kg, što ga čini laganim i pogodnim za integraciju u različite sisteme točkova bez značajnog povećanja ukupne težine. Konstruisan je prema visokim tehničkim standardima kako bi zadovoljio zahteve modernih industrijskih primena, pružajući optimalnu performansu i dugotrajnost. Puretech pribor je idealan izbor za inženjere koji traže pouzdano rešenje za poboljšanje funkcionalnosti i efikasnosti točkova u zahtevnim radnim uslovima.