Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399479
Broj proizvoda:
4681IEP125P63 XL
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog l...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji sadrži dve trke za loptu za obrtanje. Točak ima aluminijumsko telo sa elastičnom gumom, crnom, vulkanizovanom kao gazećom površinom, dok se koristi precizni kuglični ležaj za rotaciju. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 164 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg. Proizvod je namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Ergonomska nožna pedala
Lako dostupna i ekstra duga XL pedala za ručnu blokadu pravca