Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
Broj proizvoda:
2471DYK125R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i uslužnim sistemima, uključujući bolničke krevet...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i uslužnim sistemima, uključujući bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama. Fiting je izveden kao stablo, okrugle forme, i služi za pouzdano pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima, srednje debljine, i oblikovano je tako da obezbeđuje stabilnost i dugotrajnu otpornost pri svakodnevnoj upotrebi. Okretni deo kućišta oslanja se na sistem sa dve lopte, što omogućava glatko i precizno okretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima konusni ležaj i točkni plašt od čvrste gume, crne boje, koja je električno provodljiva, čime se smanjuje nakupljanje statičkog elektriciteta. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h.