Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Broj proizvoda:
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu primenu sa otvorom za vijak kao sis...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu primenu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak prečnika 100 mm ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od livenog poliuretana koji je električno provodljiv, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg, što ga čini pogodnim za anesteziolška kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore i druga medicinska oprema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano