Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje točka u svim smerovima. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizini kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota konstrukcije je 124 mm. Dinamička nosivost točka je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg, što čini ovaj točak pogodnim za široku primenu u medicinskim ustanovama, kancelarijama i profesionalnim okruženjima gde se zahteva pouzdanost i preciznost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
124 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.87 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Linea je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, što osigurava glatko i pouzdano funkcionisanje u svim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što omogućava optimalnu mobilnost i izdržljivost. Ukupna visina proizvoda je 121 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 240 kg i dinamičku nosivost od 120 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Linea je idealan izbor za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, mobilizacijske sisteme, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za jednostavnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je okretni ležaj precizni kuglicni ležaj koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa preciznim kuglicnim ležajem, što garantuje optimalnu mobilnost i stabilnost tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 121 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 240 kg i dinamičku nosivost od 120 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, staračkim domovima, domovima za negu, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajer fotelјama, hirurškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg