Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
Broj porudžbine:
990079501
EAN:
4031582368703
Broj proizvoda:
5941UAP100P30-13 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primena. Točak je opremljen otvorom za ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primena. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, a opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 milimetara sa livenjem od poliuretana kao materijal gazne površine, što osigurava optimalnu adheziju i tihu vožnju, dok je osa točka takođe opremljena preciznim kuglicnim ležajem za minimalno trenje. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 milimetara, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 240 kilograma i dinamički kapacitet od 120 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Linea je idealan za anesteziolska kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, mobilizacijske sisteme, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.