Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Levina je okreni točak sa usmerena kočnica sa stablo, okrugla tipom fitting-a. Kućište je izrađeno od poliamida sa dve lopte kao ležaj za okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i precizini kuglični ležaj sistemom ležajeva, sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 137 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice, ultrazvučni aparati, respiratori, radne klupe i ormari za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5371PJP100R05-18x62
EAN
4031582358711
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
137 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.6 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
18 mm
Dužina sraf
62 mm
Housing
oblik viljuska
Slim
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
196 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
98 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Levina
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001

Okretanje Tocak Levina predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida sa Dve lopte okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom i precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina 137 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Idealan je za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Profesionalna kolica za čišćenje, Kupovna kolica, Nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice, Ultrazvučni aparati, Respiratori, Radne klupe i Ormari za alat.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Levina je okreni točak sa potpuna kocnica sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i precizini kuglični ležaj sistemom ležajeva, sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 137 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu uključujući anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, starački domovi i domovi za negu, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice, ultrazvučni aparati, respiratori, radne klupe i ormari za alat.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg