Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Levina je okreni točak sa usmerena kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem koji koristi dve lopte za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 137 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučne aparate, respiratore, radne klupe i ormare za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4 broj materijala
990038168
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
59 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
137 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.5 kg
Naziv proizvoda
Levina
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
196 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
98 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

Univerzalna nagrada Dizajn

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Priključak protiv uvrtanja
Zaštita od uvrtanja za točkiće sa blokadom pravca
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i industrijskoj opremi, opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za jednostavnu montažu na različite nosače. Kućište je izrađeno od poliamida sa dvema lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i precizno rotiranje u svim pravcima. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume na polipropilenske osnove, sa preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 137 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za ugradjivanje u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, katering kolima i sistemima za distribuciju obroka, računarima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, profesionalnim kolima za čišćenje, kupovnim kolima, namešaju i izložbenim elementima za prodavnice, ultrazvučnim aparatima, respiratorima, radnim klupama i ormarima za alat, što ga čini univerzalnim rešenjem za zdravstvene ustanove, staračke domove i domove za negu.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava sigurnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa dva kuglična ležaja u svivnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa polipropilenske osnove, što garantuje otpornost na habanje i dugotrajnost. Precizni kuglicni ležajevi omogućavaju precizno vođenje točka i minimiziraju trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 137 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za transport teških medicinske opreme i materijala. Levina je idealna za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, profesionalnim kolima za čišćenje, kupovnim kolima, namešaju za prodavnice, ultrazvučnim aparatima, respiratorima, radnim klupama i ormarima za alat.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg