Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Broj proizvoda:
5371PIP100R05-28x45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Levina je okreni tocak sa usmerena kocnica sa stablo, okrugla tipom pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljen...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Levina je okreni tocak sa usmerena kocnica sa stablo, okrugla tipom pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim ležajem za glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilena kao materijala tela i cvrsta guma, bez obeležavanja kao materijala gazne površine, dok je ležaj točka precizini kuglicni lezaj koji obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 137 mm. Dinamički nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za anestezioloski kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, ketering kolica, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, bolnice, kolica za lekove, starački domovi, medicinska kolica, profesionalna kolica za čišćenje, kupovna kolica, nameštaj za prodavnice, ultrazvučni aparati, respiratori, radne klupe i ormari za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Specijalne funkcije