Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395808
Broj proizvoda:
5081PJC100R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa stablom okrug...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea stainless Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa stablom okruglog tipa kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trka za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika garantuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje.