Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395860
Broj proizvoda:
5081PJC100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od po...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao ležišni sistem za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastična guma, dok je ležaj izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tuširanje.