Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen ugradnji u medicinsku i uslužnu opremu. Priključak točka je izveden kao stablo okrugloga oblika, što omogućava jednostavnu i pouzdanu montažu u odgovarajuće ležište nosećeg dela konstrukcije. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je ležajem tipa dve lopte, koji obezbeđuje stabilno i lako okretanje točka oko vertikalne ose, uz precizno vođenje tokom kretanja. Točak ima prečnik od 100 mm i sastoji se od tela izrađenog od polipropilena i gazećeg sloja od termoplastične gume, dok je u njegovoj glavčini ugrađen precizni kuglični ležaj koji smanjuje otpor kotrljanja i produžava radni vek. Ukupna visina točka iznosi 139 mm, što omogućava precizno usklađivanje sa visinom nosećeg rama i odgovarajućim projektnim zahtevima. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071PJP100R05-28x40
EAN
4031582368451
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)