Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582378849
Broj proizvoda:
5071PJP100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravl...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano zaustavljanje. Tocak je opremljen sistemom za montažu tipa otvor za vijak koji omogućava jednostavnu i sigurnu instalaciju na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj izdržljivosti i otpornosti na habanje, dok je okretni ležaj izveden kao sistem sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, što garantuje tihu vožnju i zaštićuje podove od oštećenja, dok precizini kuglični ležaj osigurava optimalne performanse tokom eksploatacije. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini idealnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)