Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen ugradnji na pokretnu opremu koja zahteva pouzdano vođenje i stabilnost pri kretanju. Pričvršćuje se pomoću stabla okrugle forme, koje omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na noseću konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, koji obezbeđuje glatko i precizno usmeravanje točka pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 100 mm opremljen je kliznim ležajem, gazeća površina je izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena, što zajedno daje dobru otpornost na habanje i pogodnost za rad u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju i proveri slobodne visine ispod podloge. Statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg, pa je pri dimenzionisanju sistema potrebno uzeti u obzir ukupnu masu tereta po točku. Galea je namenjena za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071PJH100R05-28x40
EAN
4031582368468
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)